EINLADUNG ZUM SKOM 2027

Liebes Sales Germany Team,

wir haben viel in unsere Transformation investiert. Die letzten Teams haben sich endlich vervollständigt und weitere Budgets & Verantwortlichkeiten sind zum Sales Germany übergegangen.


Danke für euren tagtäglichen Einsatz und danke dafür, dass ihr alle diese Veränderungen lebt. Ich freue mich darauf diesen Erfolg gemeinsam mit euch, beim SKOM 2027 zu feiern.


Gleichzeitig wollen wir uns nicht auf dem Status Quo ausruhen. Deshalb werden wir uns in diversen VISA-Sessions mit unserem Vertriebsfokus für 2027 auseinandersetzen. Weitere Informationen hierzu werden folgen.

Das nächste Sales Kick-Off Meeting Germany findet von Montag, 01.02.2027 bis Mittwoch, 03.02.2027 in Köln statt.

Hier vorab erste organisatorische Infos:

  1. Anreise der Teilnehmenden am 01.02.2026 bis 18:00 Uhr (die An- und Abreise der Mindener Kollegen wird wieder zentral per Bus organisiert)

  2. Start der Veranstaltung mit einem gemeinsamen Abendessen

  3. Sales Kick Off Meeting (SKOM) des gesamten Sales Germany am 02. & 03.02.2027

  4. Gemeinsames Abendessen am 02.02.2027

  5. Abreise am 03.02.2027 nach dem Mittagessen

  6. Der Dresscode für beide Veranstaltungen ist Business Casual.


Ich freue mich auf unser Treffen!

Viele Grüße

Danny Siriboe

TAGUNGSHOTEL

NH Collection Köln Mediapark

Im Mediapark 8B
50670 Köln

Unser Kick-Off Meeting findet im Tagungsbereich des Hotels statt.
Raumübersicht folgt


Übernachtung

Eure Hotelzimmer sind vom 01.02 - 03.02.2027 reserviert. Bei abweichenden Reisedaten wendet euch bitte bis zum 04.12.2026 an Sina Stremming (sina.stremming@wago.com).

Anfahrt

AGENDA

Die vollständige Agenda wird in Kürze hier zur Verfügung gestellt.

Get-Together am 01.02.2027

Osman 30

Die Location befindet sich direkt neben unserem Hotel im Kölnturm.

Mit Ausblick auf die Kölner Skyline und den Dom starten wir unser SKOM 2027 bei leckeren Speisen und Getränken.

Weitere Informationen folgen.

Dinner am 02.02.2027

Gilden im Zims am Heumarkt

Weitere Informationen zum Abendprogramm folgen.

Gut zu wissen!

Anreise

  • Montag, 01.02.2027 bis 18 Uhr

  • Check-in ist ab 15 Uhr möglich


Abreise SKOM

  • Mittwoch, 03.02.2027

  • Check-out bis 12 Uhr

Arbeitszeitbuchung im Rahmen des Meetings

Entsprechende Informationen zur Zeiterfassung des Meetings folgen im Januar 2027


Bustransfer ab/bis Minden

  • Für die Kolleginnen und Kollegen in Minden wird es einen zentralen Bustransfer zur An- und Abreise geben.

  • Abfahrt Anreise: Montag, 01.02.2027 | 12:00 Uhr WAGO, Hansastraße 27, Busparkplatz vor P29

  • Abfahrt Rückreise: Mittwoch, 03.02.2027 | nach dem Mittagessen, NH Collection Köln Mediapark

  • Für die Nutzung des Transfers ist eine unter dem folgenden Link Anmeldung erforderlich: https://forms.office.com/e/gs0MRepY8x
    Nach Anmeldung erhältst du separate Termineinladungen für die Fahrten.


Anreise mit dem PKW

  • Bitte nutzt für die Anfahrt die folgende Anschrift: Im Mediapark 8B,50670 Köln

  • Die anfallenden Parkkosten, werden von WAGO beglichen. Ihr erhaltet vor Ort ein Ticket zur Ausfahrt.

  • Das Hotel verfügt über ausreichend Parkplätze in der Tiefgarage. E-Ladesäulen sind ebenfalls vorhanden.

  • Falls möglich, bildet zur An- und Abreise gerne Fahrgemeinschaften.


Anreise mit ÖPVN

  • S6 S11 S12 & S19 ab Köln Hauptbahnhof bis Haltestelle "Hansaring ", von dort ist das Hotel fußläufig zu erreichen (800 m, ca. 10 Minuten).

  • Vom Berliner Ostbahnhof bis zum Hotel sind es fußläufig 1,8 km, ca. 24 Minuten.

  • Solltet ihr mit der Bahn nach Köln reisen, wendet euch zur Fahrkartenbuchung bitte an die Kolleginnen vom Travelmanagement (travel@wago.com).


Dresscode

  • Business Casual (Jeans, Poloshirt & Sneaker sind ok - so, wie ihr euch wohlfühlt ;))


Sonstige Hinweise

  • Bei einer Lebensmittelunverträglichkeit oder Allergie (z.B. Glutenintoleranz oder Nussallergie) informiere bitte das Team Global Events (sina.stremming@wago.com).

  • Es wird im Rahmen der Veranstaltung immer eine vegetarische / vegane Speisenauswahl geben.

  • Fotoaufnahmen: Es werden im Laufe der Tage Fotos gemacht. Diese dienen nur der internen Verwendung.

KONTAKT

Sina Stremming

Fairs & Events / Team Global Events

Organisatorische Fragen gerne...
...telefonisch unter: +49 171 8475819
...per E-Mail unter: sina.stremming@wago.com